Aller au contenu principal
Logo print

Coffret metal Atlantic version vertical 1 porte 400x300x200mm

Atlantic Legrand

Coffret metal Atlantic version vertical 1 porte 400x300x200mm

REF. 036917 Code EAN. 3414970696489

Coffret métal Atlantic IP66 IK10 avec plaque pleine version verticale 400x300x200mm 1 porte. RAL 7035

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Mode de pose Saillie
Type de couverture Porte
Finition du couvercle Fermé
Type de porte Unique
Couvercle/porte transparent(e) Non
Avec serrure Oui
Hauteur 400 mm
Largeur 300 mm
Profondeur 200 mm
Profondeur d'encastrement 205 mm
Profondeur intérieure 180 mm
Epaisseur de matériau du boîtier 1 mm
Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle 1.25 mm
Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride 1
Possibilité de montage en saillie Non
Matériau du boîtier/corps Acier
Type de traitement de la surface Revêtement par poudre
Avec cadre/support de montage Oui
Convient pour utilisation à l’extérieur Oui
Adapté à un parafoudre Non
Classe de protection (IP) IP66
Classe de protection I
Résistance aux chocs (IK) IK10
Maintien de fonction Autre

5 documents
Guide technique
Fiche technique
F02118FR-03.pdf pdf (5.41 Mo)
Fiche technique
F02118EN-03.pdf pdf (5.4 Mo)
Notice
LE08301AA-01.pdf pdf (0.77 Mo)
Guide technique
2 documents
Fichier autocad
035502.dwg dwg (0.06 Mo)
Fichier autocad
036917.dwg dwg (0.07 Mo)
5 documents
Agrément
TUV GS-R 60175536 (1.67 Mo)
Agrément
Agrément
OC / CB-FR703246 (0.59 Mo)
Agrément
PEP
LGRP-2015-020-V1-EN.pdf pdf (0.61 Mo)