Coffret de chantier P17 IP66 IK10 63A - 400V~ - avec 6 prises brochage domestique , 2 prises 16A 3P+N+T et 2 prises 32A
P17
Legrand
Coffret de chantier P17 IP66 IK10 63A - 400V~ - avec 6 prises brochage domestique , 2 prises 16A 3P+N+T et 2 prises 32A
REF. 058964
Code EAN.
3245060589646
P17, coffret de distribution destiné à tous les corps d’état intervenant sur le chantier, ils assurent une bonne répartition électrique en mettant à disposition des points d’alimentation de 16A à 63 A
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Prise CEE - 16 A | 2x16A5p400V |
---|---|
Prise CEE - 32 A | 1x32A5p400V |
Prise CEE - 63 A | Sans |
Prise CEE - 125A | Sans |
Nombre de prises avec contact de terre | 9 |
Protection | Commutateur LS |
Disjoncteur différentiel | Sans |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Matériau du boîtier/corps | Acier |
Possibilité d'alimentation/de raccordement | Autre |
---|---|
Diamètre entrée de câble | M40 |
Manipulation | Montage mural |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Finition militaire | Non |
Couleur | Gris |
Hauteur | 847 mm |
Largeur | 673 mm |
Profondeur | 334 mm |
3 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION