Cassette nue extractible à équiper de 12 connecteurs RJ45 pour panneau droit compatible avec connecteurs RJ 45 HD Jack
LCS³
Legrand
Cassette nue extractible à équiper de 12 connecteurs RJ45 pour panneau droit compatible avec connecteurs RJ 45 HD Jack
REF. 033681
Code EAN.
3414972226387
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Accessoire | Non |
Pièce détachée | Non |
Largeur | 110.6 mm |
Hauteur | 43.6 mm |
Profondeur | 158 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-60 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Couleur | Autre |
Sans halogène | Oui |
Mode de pose | Autre |
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
2 documents
Agrément
UL listed-UL-US-L131600-13-22111102-2
(0.23 Mo)
Agrément
UL listed-UL-CA-L131600-33-22111102-6
(0.22 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION