Carte filtre d'entrée pour onduleur DK 4,5K à 6K
Daker DK+
Legrand
Carte filtre d'entrée pour onduleur DK 4,5K à 6K
REF. 980557
Code EAN.
3414970315090
Équipement supplémentaire pour onduleur en rack ou en tour
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Accessoire | Non |
Pièce détachée | Oui |
Largeur | 456 mm |
Hauteur | 526 mm |
Profondeur | 435 mm |
Courant nominal | 0 A |
---|---|
Puissance nominale | 0 VA |
Capacité | 0 Ah |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | 0-40 °C |
Sans halogène | Oui |
1 document
Guide technique
1 document
Livre blanc
SÉLECTIONNER UNE ACTION