Caméra de sécurité directement connectée à la platine de rue
Legrand
Caméra de sécurité directement connectée à la platine de rue
REF. 369401
Code EAN.
3414972021166
Caméra de sécurité directement connectée à la platine de rue. Il est en finition blanche, résistant aux intempéries, s'adapte à la vision nocturne et pour une utilisation intérieure et extérieure
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Standard (fixe) |
---|---|
Mode de pose | Mur |
Lieu d'utilisation | Extérieur |
Protocole | Analogique |
Power over Ethernet | Sans |
Protocole d'image | PAL |
Propriété du système d'image | Couleur |
Taille de distance focale | 3.6-3.6 mm |
Couleur | Blanc |
Sans fil | Non |
Type d'interface | Autre |
Nombre de mégapixels | 2 |
Capacité de la mémoire | 0 GB |
Avec lentille | Oui |
Avec lampe IR | Oui |
Portée d'infrarouge max. | 15 m |
Nombre d’entrées numériques | 0 |
Nombre de sorties numériques | 0 |
Nombre d'entrées audio | 0 |
Nombre de sorties audio | 0 |
Protection contre le vandalisme | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Avec détecteur de mouvement vidéo | Non |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Champ de vue horizontal | 83.74-83.74 ° |
Champ de vue vertical | 45.49-45.49 ° |
Tension d’alimentation | 100-240 V |
---|---|
Type de tension | AC |
Diamètre | 70.7 mm |
Hauteur | 70.7 mm |
Largeur | 70.7 mm |
Profondeur | 138.3 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -30-55 °C |
Temperature de stockage | -30-75 °C |
Fréquence | 50-60 Hz |
Niveau sonore | 0 dB |
Numéro RAL | 9003 |
Sans halogène | Oui |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé de visière de protection antipluie | Oui |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Réglage du volume sonore | Non |
Adressable | Non |
Type de caméra | Orientable |
Distance max entre platine et poste intérieur | 300 m |
Objet connecté | Non |
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION