Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie 6 F/UTP 2x4 paires Euroclasse Dca - longueur 500m
LCS³
Legrand
Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie 6 F/UTP 2x4 paires Euroclasse Dca - longueur 500m
REF. 032843
Code EAN.
3414972058575
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau du conducteur | Cuivre |
---|---|
Surface du conducteur | Nu |
Diamètre du conducteur | 0.52 mm |
Section nominale du conducteur | 0.22 mm² |
Taille AWG | 24 |
Classe du conducteur | Classe 1 - âme massive |
Nombre de conducteurs | 16 |
Nombre d'éléments de câblage | 8 |
Elément de câblage | Pairs |
Isolation des fils | Autre |
Spécification de l'isolation principale | Polyéthylène (PE) |
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2 | Non |
Marquage du conducteur | Couleur |
Blindage sur élément de câblage | Sans |
Câblage | Faisceau |
Blindage sur câblage | Feuille |
Câble longitudinal avec blocage d'eau | Non |
Câble radial avec blocage d'eau | Oui |
Convient pour une installation dans le sol | Non |
Type d'installation souterraine autorisé | Autre |
Gaine de protection | Autre |
Matériau de la gaine | Autre |
Spécification du matériau gaine externe | Autre |
Couleur de gaine | Bleu |
Armature/ferraillage | Sans |
Matériau de renfort | Autre |
---|---|
Géométrie du câble | Rond |
A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 | Oui |
Sans halogène selon IEC 60754-1 | Oui |
Sans halogène selon IEC 60754-2 | Oui |
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 | Dca |
Classe de production de fumée selon EN 13501-6 | s2 |
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 | d2 |
Classe de production d'acide selon EN 13501-7 | a1 |
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 | Non |
Diamètre externe approx. | 16.35 mm |
Rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé | 60 mm |
Température extérieure admissible du câble, fixe | -20-60 °C |
Catégorie | 6 |
Valeur NVP | 66 % |
Résistant aux UV | Oui |
Certifié pour utilisation nautique/maritime | Non |
Convient comme câble téléphonique | Oui |
Convient comme câble données informatiques | Oui |
Poids | 89.5 kg/km |
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 | Non |
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 | Non |
Temperature de stockage | 0-50 °C |
Numéro RAL | 5015 |
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION