Aller au contenu principal
Logo print

BUZZER 230V 2 MODULES SQUARE MAGNESIUM

Arteor™ Legrand

BUZZER 230V 2 MODULES SQUARE MAGNESIUM

REF. 572247 Code EAN. 3245065722475
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Tension nominale 230 V
Type de courant AC
Classe de protection (IP) IP41
Matériau du boîtier/corps Plastique
Classe de qualité matériau boîtier/corps Autre
Protection de la surface du boîtier Laqué / peint
Couleur du boîtier/corps Gris
Type de tonalité Tonalité continue
Mode de pose Encastré
Transfo incorporé Oui
Largeur 45 mm
Hauteur 45 mm
Profondeur 41 mm
Profondeur d'encastrement 32 mm
Résistance aux chocs (IK) IK05
Temperature d'utilisation /d'installation -10-55 °C
Temperature de stockage -10-55 °C
Type de connexion Borne à vis
Section de câble 1.5-1.5 mm²