BUZZER 230V 2 MODULES ROUND MAGNESIUM
Arteor™
Legrand
BUZZER 230V 2 MODULES ROUND MAGNESIUM
REF. 572248
Code EAN.
3245065722482
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Tension nominale | 230 V |
---|---|
Type de courant | AC |
Classe de protection (IP) | IP41 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Classe de qualité matériau boîtier/corps | Autre |
Protection de la surface du boîtier | Laqué / peint |
Couleur du boîtier/corps | Gris |
Type de tonalité | Tonalité continue |
Mode de pose | Encastré |
Transfo incorporé | Oui |
Largeur | 45 mm |
---|---|
Hauteur | 45 mm |
Profondeur | 41 mm |
Profondeur d'encastrement | 32 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK05 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-55 °C |
Temperature de stockage | -10-55 °C |
Type de connexion | Borne à vis |
Section de câble | 1.5-1.5 mm² |