Bracelet pour gestion verticale data center 35 x 65 mm
LCS³
Legrand
Bracelet pour gestion verticale data center 35 x 65 mm
REF. 646668
Code EAN.
3245066466682
Bracelet métal pour gestion verticale de câbles pour baies LCS³ - 35x65mm à fixer sur les montants 19pouces
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Support/guide de câbles |
---|---|
Matériau | Métal |
Montage 482,6 mm (19 pouces) | Oui |
Hauteur | 35 mm |
Largeur | 65 mm |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 1 |
Couleur | Acier inoxydable |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Sans halogène | Oui |
Equipé d'une porte ou couvercle | Non |
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION