Aller au contenu principal
Logo print

Boitier d'automatismes pour inverseur de sources pour la gestion avancée de trois sources jusqu'à cinq disjoncteurs

DPX³ Legrand

Boitier d'automatismes pour inverseur de sources pour la gestion avancée de trois sources jusqu'à cinq disjoncteurs

REF. 422684 Code EAN. 3414971656048

Permet de commander l'inversion de sources, gérer le démarrage/arrêt d'un générateur, contrôler les réseaux monophasés, biphasés et triphasés et les tensions phase-phase et phase-neutre pour disjoncteurs DPX3 et DMX3 et contacteurs CTX3

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Type d'accessoire/pièce détachée Fonction de communication et de mesure
Largeur 230 mm
Hauteur 50 mm
Profondeur 170 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -30-70 °C
Temperature de stockage -30-80 °C
Couleur Blanc
Sans halogène Oui

5 documents
Notice
LE12702AA.pdf pdf (0.82 Mo)
Guide technique
LE11451AA.pdf pdf (1.84 Mo)
Fiche technique
Guide technique
LE11452AA.pdf pdf (1.31 Mo)
Guide technique
1 document
Software
Acu Configurator.zip zip (99.82 Mo)