Aller au contenu principal
Logo print
title

Boite de sol inox pour carrelage 8 à 15mm

Legrand

Boite de sol inox pour carrelage 8 à 15mm

REF. 689656 Code EAN. 3245066896564
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Finition du couvercle Carré
Nombre de boîtes d'encastrement 1
Nombre de prises avec contact de terre 0
Nombre de prises UK BS1363 0
Matériau du boîtier/corps Acier inoxydable
Classe de protection (IP) IP20
Avec évidement pour revêtement de sol Oui
Profondeur de l'évidement du revêtement de sol 15 mm
Cadre de protection de revêtement de sol Non
Couleur Autre
Adapté à un canal noyé Oui
Adapté à un fond rentrant Oui
Adapté à un double fond Oui
Adapté à un nettoyage humide Non
Largeur externe 264 mm
Longueur externe 264 mm
Longueur dimension d'encastrement 264 mm
Largeur dimension d'encastrement 264 mm
Profondeur d'encastrement min. 65 mm
Profondeur 57 mm
Nombres de rangées 3
Résistance aux chocs (IK) IK08
Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
Temperature de stockage -25-60 °C
Sans halogène Oui
Equipé de prise(s) USB Non

2 documents
Notice
LE05952AA-04.pdf pdf (2.58 Mo)
Fiche technique
F01020EN-02.pdf pdf (1.34 Mo)