Boîtier dérivation 16A canalisation électrique préfabriquée MR - pré-équipé avec disjoncteur 4P courbe C
ZUCCHINI
Boîtier dérivation 16A canalisation électrique préfabriquée MR - pré-équipé avec disjoncteur 4P courbe C
REF. ZU50414128
Code EAN.
8033777040735
MR (Calibre moyen), la canalisation dédiée à la distribution de puissance dans les moyennes et grandes entreprises, dans les immeubles de grande hauteur (puits de lumière) et dans les établissements tertiaires (banques, bureaux, etc.)
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 4 |
---|---|
Nombre de pôles | 5 |
Courant assigné CA 50 Hz | 32 A |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Sélection de phases | Non |
Avec dispositif de blocage | Non |
Type de dérivation | Câble |
Nombre de prises CEE | 0 |
Nombre d'autres prises de courant | 0 |
---|---|
Finition des prises de courant | Autre |
Protection | Disjoncteur |
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 260 mm |
Largeur | 216 mm |
Hauteur | 115 mm |
1 document
Notice
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION