Aller au contenu principal
Logo print

Boîtier étanche à presse-étoupe 1 poste PG16 Plexo composable IP55 - gris

Plexo™ Legrand

Boîtier étanche à presse-étoupe 1 poste PG16 Plexo composable IP55 - gris

REF. 069652 Code EAN. 3245060696528

Plexo composable, boîtier étanche pour lieux humides, permet l'installation en saillie des mécanismes

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Composition Boîtier apparent
Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires Non
Nombre de modules (construction modulaire) 1
Nombre d'unités 1
Sens de montage Horizontal et vertical
Forme Carré
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Mat
Couleur Gris
Transparent Non
Avec cadre de recouvrement Non
Avec entrée de câble Non , Oui
Avec insertion de raccord à écrou Oui
Résistant aux chocs Oui
Classe de protection (IP) IP55
Largeur 80 mm
Hauteur 91 mm
Profondeur 53 mm
Largeur d'appareil 80 mm
Hauteur d'appareil 91 mm
Profondeur d'appareil 53 mm
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation -25-60 °C
Temperature de stockage -25-60 °C

1 document
Fiche technique
F00352FR-06.pdf pdf (0.42 Mo)
6 documents
Agrément
OC / CB-FR_711319 (0.68 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_711334 (0.59 Mo)
Agrément
VDE-40023632 (2.52 Mo)
Agrément
Agrément
NF-NF012_2897 (0.8 Mo)
Agrément
NF-NF012_3289/A1 (0.69 Mo)