Boîte encastrement pour maçonnerie 6 à 7 modules
Bticino
Boîte encastrement pour maçonnerie 6 à 7 modules
REF. 506L
Code EAN.
8012199108506
Maçonnerie (P=40) - 6 modules - Profondeur 40 mm
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Mur creux |
---|---|
Forme | Rectangulaire |
Type de construction | Boîte de jonction/raccordement d'appareils |
Modèle | Unique |
Equipé d'une couronne rotative | Non |
A coupler/juxtaposer | Oui |
Garnissage | Sans |
Longueur | 186 mm |
Largeur | 90 mm |
Profondeur | 51.3-51.3 mm |
Profondeur intérieure | 50 mm |
Pour le nombre d'inserts d'appareil | 6 |
Fixation des appareils | Visser |
Avec vis | Non |
Traversée de boîtier par une ouverture défonçable | Oui |
Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité | Non |
Traversée de boîtier par une tubulure | Oui |
Traversée de boîtier par une membrane à niveaux | Non |
Pour diamètre du tube | Autre |
Verrouillage de tube | Non |
Verrouillage de tube en option | Non |
Entrée de l'arrière | Oui |
---|---|
Nombre d'entrées | 16 |
Nombre d'embouts fournis | 0 |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Jaune |
Classe de protection (IP) | IP00 |
Finition du couvercle | Sans |
Fixation du couvercle | Autre |
Plombable | Non |
Maintien de fonction | Sans |
Avec blindage | Non |
Etanche à l'air | Non |
Borne, position fixe | Non |
Fixation au crochet de luminaire | Non |
Tubulure | Sans |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -15-60 °C |
Temperature de stockage | -15-60 °C |
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION