Boîte cloisons creuses 2 mod étanche à l'air + 4 entrées
Bticino
Boîte cloisons creuses 2 mod étanche à l'air + 4 entrées
REF. BTPB502N
Code EAN.
8005543592311
Boîte cloisons creuses étanche à l'air 2 modules équipée de 4 entrées membranes - couleur jaune
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Mur creux |
---|---|
Forme | Rond |
Type de construction | Boîte de jonction/raccordement d'appareils |
Modèle | Double |
Equipé d'une couronne rotative | Non |
A coupler/juxtaposer | Non |
Garnissage | Sans |
Diamètre | 71 mm |
Largeur | 71 mm |
Profondeur | 51-55 mm |
Profondeur intérieure | 50 mm |
Pour le nombre d'inserts d'appareil | 2 |
Fixation des appareils | Visser |
Avec vis | Non |
Nombre de pattes de fixation non réglables du dispositif | 0 |
Nombre de pattes de fixation réglables du dispositif | 0 |
Traversée de boîtier par une ouverture défonçable | Oui |
Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité | Non |
Traversée de boîtier par une tubulure | Oui |
Traversée de boîtier par une membrane à niveaux | Non |
Pour diamètre du tube | 16/19/20 mm |
Verrouillage de tube | Non |
Verrouillage de tube en option | Non |
Entrée de l'arrière | Oui |
Nombre d'entrées | 4 |
Nombre d'embouts fournis | 0 |
Matériau | Plastique |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Jaune |
Classe de protection (IP) | Autre |
Degré de protection (NEMA) | Autre |
Finition du couvercle | Sans |
Couvercle transparent | Non |
Fixation du couvercle | Autre |
Plombable | Non |
Maintien de fonction | Sans |
Avec blindage | Non |
Etanche à l'air | Non |
Section de conducteur max. | 0 mm² |
Nombre de pôles de la borne | 0 |
Borne, position fixe | Non |
Fixation au crochet de luminaire | Non |
Tubulure | Sans |
Application spéciale | Sans |
Avec cloison | Non |
Conforme selon BS 4662 | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Maintien du cable | Non applicable |
SÉLECTIONNER UNE ACTION