Aller au contenu principal
Logo print

Bloc pour tête lumineuse Osmoz raccordement à vis - 230V~ - jaune

Osmoz Legrand

Bloc pour tête lumineuse Osmoz raccordement à vis - 230V~ - jaune

REF. 022944 Code EAN. 3245060229443

Osmoz, bloc à associer à une tête pour unité de commande

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Transfo intégré Non
Avec résistance série intégrée Oui
Source lumineuse fournie Oui
Avec diode intégrée Oui
Douille Sans
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz 195.5-264.5 V
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz 195.5-264.5 V
Type de tension d'actionnement AC
Source lumineuse LED
Type de raccordement du circuit auxiliaire Raccordement à vis
Couleur de la source lumineuse Jaune
Type de fixation Fixation frontale

1 document
Fiche technique
F00651FR-05.pdf pdf (1.44 Mo)
4 documents
Agrément
PEP
LGRP-2015-324-V1-EN.pdf pdf (0.65 Mo)
Agrément
Agrément