Bloc d'alimentation standard femelle + embout pour canalisation LBplus LBA634 et LBB634
LBplus
ZUCCHINI
Bloc d'alimentation standard femelle + embout pour canalisation LBplus LBA634 et LBB634
REF. ZU75241003
Code EAN.
8033777196449
LBplus, la canalisation électrique préfabriquée destinée à la distribution d'énergie électrique pour l'éclairage et pour l'alimentation de petites forces motrices
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Courant assigné CA 50 Hz | 63 A |
---|---|
Position d'alimentation | Extrémité |
Modèle | Unique |
Nombre de pôles | 3 |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Couleur | Gris |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 366 mm |
Largeur | 115 mm |
Hauteur | 85 mm |
2 documents
Notice
Fiche technique
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION