Bloc d'alimentation intermédiaire pour mini canalisation MS63 et MS100
ZUCCHINI
Bloc d'alimentation intermédiaire pour mini canalisation MS63 et MS100
REF. ZU51511151
Code EAN.
8033777041831
MS (minimum canalisation), la canalisation moyenne puissance la plus petite gamme, idéale pour alimenter les dispositifs d'éclairage dans des entreprises de petite ou moyenne taille
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Courant assigné CA 50 Hz | 100 A |
---|---|
Position d'alimentation | Centre |
Modèle | Unique |
Nombre de pôles | 3 |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Couleur | Gris |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP40 |
Longueur | 816 mm |
Largeur | 100 mm |
Hauteur | 180 mm |
SÉLECTIONNER UNE ACTION