Bloc d'alimentation intermédiaire + 2 embouts pour canalisation LBplus data LBD632
LBplus
ZUCCHINI
Bloc d'alimentation intermédiaire + 2 embouts pour canalisation LBplus data LBD632
REF. ZU75241151D
Code EAN.
8033777170555
LBplus data, la canalisation conçue pour la distribution et l'éclairage dans le secteur tertiaire, qui intègre un BUS pouvant être utilisé pour la gestion de l'éclairage
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Courant assigné CA 50 Hz | 63 A |
---|---|
Position d'alimentation | Centre |
Modèle | Unique |
Nombre de pôles | 1 |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Couleur | Gris |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 350 mm |
Largeur | 135 mm |
Hauteur | 140 mm |
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION