Aller au contenu principal
Logo print

BELL WITH ELECTRONIC RING 230V SQUA RE WHITE

Arteor™ Legrand

BELL WITH ELECTRONIC RING 230V SQUA RE WHITE

REF. 572206 Code EAN. 3245065722062
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Couleur du boîtier/corps Blanc
Matériau du boîtier/corps Plastique
Volume 83 dB
Tension nominale (Un) 230-230 V
Classe de protection (IP) IP40
Type de courant AC
Consommation d'électricité 15.8-15.8 A
Batterie incorporée Non
Mode de pose Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
Nombre de modules (construction modulaire) 2
Largeur en nombre de modules 2
Largeur 45 mm
Hauteur 45 mm
Profondeur 43.5 mm
Résistance aux chocs (IK) IK04
Temperature d'utilisation /d'installation -10-55 °C
Temperature de stockage -10-55 °C
Type de connexion Borne à vis
Capacité des bornes 1.5-1.5 mm²
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
Objet connecté Non