Batterie Ni-Cd 2x4,8V 1,5Ah pour maintenance BAES d'ambiance à tube fluorescent IP66 ECO1
Pièce détachée
Legrand
Batterie Ni-Cd 2x4,8V 1,5Ah pour maintenance BAES d'ambiance à tube fluorescent IP66 ECO1
REF. 061093
Code EAN.
3245060610937
Batterie de remplacement pour blocs d'éclairage de sécurité
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Désignation des dimensions | Baby |
---|---|
Nombre de cellules | 8 |
Modèle | Nickel-cadmium |
Tension nominale | 4.8 V |
Capacité | 1500 mAh |
Désignation IEC | KR14 |
Autre désignation | SC |
Longueur | 172.5 mm |
Hauteur, borne comprise | 26 mm |
Largeur | 26 mm |
Diamètre | 26 mm |
Bloc d'accus | Oui |
Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration) | Non |
Boîtier en plastique | Oui |
---|---|
Température ambiante | 0-40 °C |
Adapté à une charge rapide | Oui |
Poids | 380.8 g |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | Cs |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Nickel-Cadmium |
Nombre de Pack 1 | 2 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 4 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 53 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |