Aller au contenu principal
Logo print

Base plane DLP fluids 60x100mm

DLP Legrand

Base plane DLP fluids 60x100mm

REF. 611301 Code EAN. 3245066113012

Système de canalisation DLP est spécialement conçu pour contenir et retenir tuyaux des tuyaux (climatisation, chauffage, plomberie…)

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Hauteur 60 mm
Largeur 100 mm
Longueur 2000 mm
Matériau Plastique
Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
Sans halogène Non
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Maintien de fonction en cas d'incendie Non
Couleur Blanc
Transparent Non
Nombre de cloisons fixes 0
Nombre de cloisons enfichables 0
Type de fixation Perforation du fond
Finition du couvercle Sans
Avec agrafe pour tenue de câble Oui
Feuille de protection Non
Avec connecteur de conduit Non
Livraison sur rouleau Non
Classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation -25-60 °C
Temperature de stockage -25-60 °C

1 document
Fiche technique
F00923EN-02.pdf pdf (1.98 Mo)
1 document
PEP
LGRP-01517-V01.01-EN.pdf pdf (0.59 Mo)