Barre cuivre argentée HD pour répartition VX³ IS - hauteur 1780mm
XL³
Legrand
Barre cuivre argentée HD pour répartition VX³ IS - hauteur 1780mm
REF. 404609
Code EAN.
3414971980853
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Courant assigné In | 2000 A |
---|---|
Modèle | Profil |
Longueur | 1780 mm |
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 50 mm |
---|---|
Flexible | Non |
Type de traitement de la surface | Argenté |
5 documents
Cahier d'atelier
Fiche technique
Guide de maintenance
Guide d'installation
Guide d'installation
SÉLECTIONNER UNE ACTION