Aller au contenu principal
Logo print
This product is obsolete

Baie serveur LCS³ 19 pouces 42U 600 x 1000mm avec gestion des flux d'air

LCS³ Legrand

Baie serveur LCS³ 19 pouces 42U 600 x 1000mm avec gestion des flux d'air

REF. 446410 Code EAN. 3414972237338

LCS³, baie serveur permettant d'héberger des produits actifs dans un local technique dans le cadre d'une infrastructure des cablâges VDI

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Niveau de montage Avant et arrière
Finition de la barre profilée En forme de L
Nombre de portes 2
Type d'aération Actif
Largeur 600 mm
Hauteur 1978 mm
Profondeur 1000 mm
Dimension (modulaire) 482,6 mm (19 pouces)
Nombre d'unités en hauteur (HE) 42
Capacité de charge max. 1500 kg
Avec tôle de toit Oui
Avec mise à la terre Oui
Avec porte frontale Oui
Matériau de la porte avant Acier
Verrouillage de la porte avant Deux point
Avec porte arrière Oui
Matériau de la porte arrière Acier
Avec porte à hublot Non
Avec parois latérales Non
Avec socle Non
Avec gestion de câble vertical Non
Matériau Aluminium
Finition de la surface Revêtement par poudre
Couleur Noir
Modèle Avec cadre fixe
Numéro RAL 9005
Démontable Oui
Classe de protection (IP) IP20

1 document
Page catalogue - Page technique