Aller au contenu principal
Logo print
This product is obsolete

Baie de brassage LCS³ 19 pouces 47U 800 x 800mm

LCS³ Legrand

Baie de brassage LCS³ 19 pouces 47U 800 x 800mm

REF. 446434 Code EAN. 3414972237536

Les baies de brassage 19 pouces sont équipées d'une porte avant en verre et d'une porte métallique à l'arrière. Livrées avec panneaux latéraux et pieds réglables.

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Niveau de montage Avant et arrière
Finition de la barre profilée En forme de L
Nombre de portes 2
Type d'aération Sans
Largeur 800 mm
Hauteur 2200 mm
Profondeur 800 mm
Dimension (modulaire) 482,6 mm (19 pouces)
Nombre d'unités en hauteur (HE) 47
Capacité de charge max. 1500 kg
Avec tôle de toit Oui
Avec mise à la terre Oui
Avec porte frontale Oui
Matériau de la porte avant Verre
Verrouillage de la porte avant Deux point
Avec porte arrière Oui
Matériau de la porte arrière Acier
Avec porte à hublot Oui
Avec parois latérales Oui
Avec socle Non
Avec gestion de câble vertical Non
Matériau Aluminium
Finition de la surface Revêtement par poudre
Couleur Noir
Modèle Avec cadre fixe
Numéro RAL 9005
Démontable Oui
Classe de protection (IP) IP20

1 document
Fiche technique