B. ENCAST. PR BDS 3C MAX 300MM
Legrand
B. ENCAST. PR BDS 3C MAX 300MM
REF. 689635
Code EAN.
3245066896359
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Largeur | 400 mm |
---|---|
Hauteur min. de la chape de béton | 65 mm |
Profondeur | 400 mm |
Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape | Oui |
Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol | Non |
Hauteur de canal | 25-38 mm |
Largeur de canal | 25-225 mm |
Hauteur | 90 mm |
---|---|
Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol | Oui |
Plage de nivellement | 65-90 mm |
Matériau de la paroi latérale | Acier |
Possibilité d'intégration de joints | Non |
Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure | Oui |
3 documents
Notice
Notice
Fiche technique
5 documents
Agrément
NF-636598A
(0.24 Mo)
Agrément
OC / CB-FR 636598C
(0.39 Mo)
PEP
PEP
Agrément
NF 004-636641A
(0.85 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION