Attache Fixfor blanche pour câble rond Ø8mm
Fixfor
Legrand
Attache Fixfor blanche pour câble rond Ø8mm
REF. 031557
Code EAN.
3414970010735
Accessoire, pour fixation de câbles
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Forme | Rond |
---|---|
Adapté au diamètre | 8-8 mm |
Double collier | Non |
Avec clou | Oui |
Longueur de clou | 25 mm |
Diamètre du clou | 1.8 mm |
---|---|
Clou en acier trempé | Non |
Matériau | Plastique |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Blanc |