ASI KEOR PDU 800VA BRITISH INPUT 8 IEC OUTPUT BLACK
Keor
Legrand
ASI KEOR PDU 800VA BRITISH INPUT 8 IEC OUTPUT BLACK
REF. 311019
Code EAN.
3414971765634
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Tension d'entrée | 160-290 V |
---|---|
Fréquence primaire | 50-60 Hz |
Nombre de phases primaires | 1 |
Tension de sortie | 210-250 V |
Fréquence secondaire | 50-60 Hz |
Puissance effective de sortie | 480 W |
Puissance apparente de sortie | 800 VA |
Nombre de phases secondaires | 1 |
SNMP | Non |
Type de tension | AC |
Hauteur | 86 mm |
Largeur | 440 mm |
Profondeur | 148 mm |
Poids | 5.1 kg |
Temps de pontage à pleine charge | 360 min |
Possibilité de gestion du réseau | Non |
Technologie USV | Hors ligne |
Type de construction | Appareil 482,6 mm (19 pouces) |
Facteur de puissance cos phi à la sortie | 0.6 |
Efficacité totale | 98.95 % |
Efficacité en mode éco | 98.95 % |
Contact de commutation hors tension | Non |
Fonction de coupure automatique | Oui |
---|---|
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 8 |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 | 0 |
Nombre de raccordements de sortie (type F) | 0 |
Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 0 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | -20-25 °C |
Courant d'alimentation | 3.5-3.5 A |
Niveau sonore | 40 dB |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Type de charge | Universel |
Avec prise | Oui |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | VRLA |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Plomb |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 2050 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
4 documents
Notice
Guide technique
Fiche technique
Notice
1 document
Livre blanc
SÉLECTIONNER UNE ACTION