Aller au contenu principal
Logo print

Angle plat pour moulure DLP-S 16x16mm

DLP-S Legrand

Angle plat pour moulure DLP-S 16x16mm

REF. 638113 Code EAN. 3245066381138

Permet la jonction en angle plat de 2 morceaux de moulure de même section

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Modèle Capot moulé
Angle 90-90 °
Matériau Plastique
Qualité du matériau Autre
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Maintien de fonction en cas d'incendie Non
Couleur Blanc
Numéro RAL 9003
Feuille de protection Non
Type de fixation Encliquetable
Classe de protection (IP) Autre
Résistance aux chocs (IK) Autre
Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
Largeur 16 mm
Hauteur 16 mm
Temperature de stockage -5-60 °C

2 documents
Fiche technique
F01197EN-07.pdf pdf (2.05 Mo)
Fiche technique
F01197FR-05.pdf pdf (2.05 Mo)
1 document
Fichier autocad
LG-638113.stp ifc (0.05 Mo)
1 document
PEP
LGRP-01518-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)