Aller au contenu principal
Logo print

Angle intérieur pour moulure DLP-S 50x20mm (1 ou 2 compartiments)

DLP-S Legrand

Angle intérieur pour moulure DLP-S 50x20mm (1 ou 2 compartiments)

REF. 638161 Code EAN. 3245066381619

Permet la jonction en angle intérieur de 2 morceaux de moulure de même section

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Modèle Capot moulé
Angle 90-90 °
Matériau Plastique
Qualité du matériau Autre
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Maintien de fonction en cas d'incendie Non
Type de fixation Encliquetable
Couleur Blanc
Numéro RAL 9003
Classe de protection (IP) Autre
Feuille de protection Non
Résistance aux chocs (IK) Autre
Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
Largeur 50 mm
Hauteur 20 mm
Temperature de stockage -25-60 °C

2 documents
Fiche technique
F01197EN-07.pdf pdf (2.05 Mo)
Fiche technique
F01197FR-05.pdf pdf (2.05 Mo)
1 document
PEP
LGRP-01518-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)