Angle extérieur pour moulure DLP-S 16x16mm
DLP-S
Legrand
Angle extérieur pour moulure DLP-S 16x16mm
REF. 638112
Code EAN.
3245066381121
Permet la jonction en angle extérieur de 2 morceaux de moulure de même section
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Capot moulé |
---|---|
Angle | 90-90 ° |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Type de fixation | Encliquetable |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
---|---|
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Feuille de protection | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Largeur | 16 mm |
Hauteur | 16 mm |
Profondeur | 26.1 mm |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION