Alimentation modulaire BUS SCS 110V~ à 240V~ sortie 27V= 1,2A - 6 modules DIN
MyHOME
Bticino
Alimentation modulaire BUS SCS 110V~ à 240V~ sortie 27V= 1,2A - 6 modules DIN
REF. BTE56
Code EAN.
8005543693629
Alimentation BUS pour alimenter en énergie électrique des installations ou systèmes qui utilisent la technologie BUS SCS
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Mode de pose | DRA (DIN-rail adapter) |
Largeur en nombre de modules | 6 |
Avec affichage LED | Non |
Courant de sortie max. | 1200 mA |
Tension secondaire | 27 V |
Largeur | 105 mm |
Hauteur | 90 mm |
Profondeur | 65 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-55 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Type de tension | AC/DC |
Tension nominale (Un) | 110-240 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Neutre obligatoire | Non |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Couleur | Gris |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Objet connecté | Non |
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION