Actionneur modulaire BUS pour commande de charges en On/Off
Legrand
Actionneur modulaire BUS pour commande de charges en On/Off
REF. 003802
Code EAN.
3414972020473
Actionneur BUS permettant de contrôler 2 circuits d'éclairage
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Zigbee |
Mode de pose | DRA (DIN-rail adapter) |
Largeur en nombre de modules | 2 |
Commande sur site/commande manuelle | Non |
Avec affichage LED | Oui |
Puissance de coupure max. | 2000 W |
Puissance max. de commutation LED | 60 W |
Nombre max. de sorties de commutation | 2 |
Tension de fonctionnement normale | 100-240 V |
Couplage au bus inclus | Non |
Module de bus amovible | Non |
Possibilité d'extension modulaire | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur | 36 mm |
Hauteur | 106 mm |
---|---|
Profondeur | 31 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-35 °C |
Temperature de stockage | -25-75 °C |
Type de tension | AC |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de charge | Universel |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis , Cable |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé de prise(s) USB | Non |
Objet connecté | Non |
Mode de commande | Zigbee |
Plateforme de téléchargement d'applications | Non applicable |
Connectable par box Internet | Non |
Fonction d'usage du produit | Gestion de l'éclairage |
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION