Actionneur CVC chauffage et climatisation Radio Zigbee 110V à 240 V~
Legrand
Actionneur CVC chauffage et climatisation Radio Zigbee 110V à 240 V~
REF. 048910
Code EAN.
3414972021258
Actionneur CVC pouvant être utilisé sur les installations de thermorégulation pour commander différents types de charges en fonction des besoins
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Largeur | 3 mm |
---|---|
Hauteur | 10.5 mm |
Profondeur | 7.1 mm |
Système de bus KNX | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Radio bidirectionnelle | Oui |
Mode de pose | DRA (DIN-rail adapter) |
Système de bus KNX-radio | Non |
Couplage au bus inclus | Oui |
---|---|
Module de bus amovible | Non |
Système de bus radio | Oui |
Autres systèmes de bus | Sans |
Fonction de protection des vannes | Non |
Commutation manuelle | Non |
Nombre d’entrées numériques | 0 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Objet connecté | Non |
3 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Agrément
Decl. UE RED-70 431 02
(0.05 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION