Accessoire de fixation / jonction goulotte de sol - larg. 300 mm
Legrand
Accessoire de fixation / jonction goulotte de sol - larg. 300 mm
REF. 089678
Code EAN.
3245060896782
Accessoires de fixation / éclissage. Permettent la fixation des goulottes au sol et la jonction entre goulottes
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Largeur de conduit d’aération | 300 mm |
---|---|
Hauteur de conduit d’aération | 38 mm |
Modèle | Étrier |
Adapté au joint d'expansion | Non |
Matériau | Acier |
---|---|
Type de traitement de la surface | Galvanisé |
Avec compensation de potentiel | Non |
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION