2G BS 13A SINGLE POLE SWITCHED SOCKET WITH 2 EARTH TERMINAL BRUSHED BLACK
Mallia™ Senses
Legrand
2G BS 13A SINGLE POLE SWITCHED SOCKET WITH 2 EARTH TERMINAL BRUSHED BLACK
REF. 281113BB
Code EAN.
3414972077569
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | British Standard |
---|---|
Nombre de contacts actifs (plats) | 4 |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Nombre de ports USB-A | 0 |
Nombre de ports USB-C | 0 |
Nombre de prises commutables | 2 |
Impression/marquage | Symbole scannable / sans barrière |
Type de connexion | Borne à vis |
Avec volet de protection | Non |
Avec eclips / protection enfant | Oui |
Couleur | Noir |
Finition métallique | Oui |
Transparent | Non |
Verrouillable | Non |
Mécanisme d'éjection | Non |
Avec éclairage d'orientation | Non |
Protection contre les surtensions | Non |
Protection différentielle | Non |
Avec microfusible | Non |
Alimentation spéciale | Sans alimentation spéciale |
Mode de pose | Encastré |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Matériau | Métal |
Qualité du matériau | Aluminium |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Métallique |
Finition de la surface | Mat |
Traitement antimicrobien | Non |
Avec dispositif on/off | Oui |
---|---|
Courant nominal | 13 A |
Tension nominale | 250 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur d'appareil | 146 mm |
Hauteur d'appareil | 86 mm |
Profondeur d'appareil | 29.5 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 35 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Avec répéteur de signal Wi-Fi | Non |
Avec haut-parleur bluetooth intégré | Non |
Profondeur d'encastrement | 19.6 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
précâblé | Non |
Capacité des bornes | 1-4 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 1-4 mm² |
Couvercle | Plaque totale |
Composition | Mécanisme complet avec plaque |
Objet connecté | Non |
1 document
Fiche technique
1 document
Agrément
OC / CB-SE-105240
(0.93 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION