Aller au contenu principal
Logo print

2G BLANKING PLATE MATT WHITE

Mallia™ Senses Legrand

2G BLANKING PLATE MATT WHITE

REF. 281191MW Code EAN. 3414972076517
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Largeur 146 mm
Hauteur 86 mm
Profondeur 20.5 mm
Matériau Plastique
Couleur Blanc
Résistance aux chocs (IK) IK04
Classe de protection (IP) IP20
Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Numéro RAL 9003
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Mode de pose Encastré

1 document
Fiche technique
F03237EN-00.pdf pdf (1.05 Mo)
1 document
Agrément
OC / CB-CN61133 (0.52 Mo)