Aller au contenu principal
Logo print
title

24U 800X1000X1300 LCS3 19 " BAIE DE BRASSAGE AVEC PANNEAUX LATÉRAUX

LCS³ Legrand

24U 800X1000X1300 LCS3 19 " BAIE DE BRASSAGE AVEC PANNEAUX LATÉRAUX

REF. 446436 Code EAN. 3414972524148
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Niveau de montage Avant et arrière
Finition de la barre profilée Recourbé
Nombre de portes 2
Type d'aération Passif
Largeur 800 mm
Hauteur 1300 mm
Profondeur 1000 mm
Dimension (modulaire) 482,6 mm (19 pouces)
Nombre d'unités en hauteur (HE) 24
Capacité de charge max. 1500 kg
Avec tôle de toit Oui
Avec mise à la terre Oui
Avec porte frontale Oui
Matériau de la porte avant Acier
Verrouillage de la porte avant Deux point
Avec porte arrière Oui
Matériau de la porte arrière Acier
Verrouillage de la porte arrière Deux point
Avec porte à hublot Non
Avec parois latérales Oui
Avec socle Non
Avec gestion de câble vertical Non
Matériau Aluminium
Finition de la surface Revêtement par poudre
Couleur Noir
Modèle Avec cadre fixe
Numéro RAL 9005
Démontable Oui
Classe de protection (IP) IP20
Degré de protection (NEMA) Autre
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation -10-55 °C
Temperature de stockage -20-55 °C
Confinement d'allée froide Oui
Type d'armoire Réseau
Porte avant Single
Porte arrière Double
Type de serrure Serrure à code

1 document
Fiche technique