Aller au contenu principal
Logo print

20 AX SWT SP 2 WAY

Synergy™ Grid Legrand

20 AX SWT SP 2 WAY

REF. 735412 Code EAN. 3245067354124
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Type de commutation Va-et-vient
Type de commande Bascule/bouton
Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Interrupteur à bouton-poussoir Non
Nombre de bascules d'actionnement 1
Mode de pose Encastré
Type de fixation Autre
Avec cadre/support de montage Non
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9003
Couleur de l'opérateur de commutation Blanc
Zone de texte/surface d'inscription Non
Voyant Non
Fonction d'éclairage Autre
Type d'éclairage Autre
Adapté à la classe de protection (IP) IP2X
Résistance aux chocs (IK) IK01
Tension nominale 250 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 20 A
Courant de commutation pour lampes fluorescentes 20 AX
Contact de report Non
Type de connexion Borne à vis
Largeur d'appareil 25.5 mm
Hauteur d'appareil 57.5 mm
Profondeur d'appareil 30 mm
Profondeur d'encastrement 20.5 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
Temperature de stockage -5-40 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Section de câble 4-4 mm²

1 document
Agrément
OC / CB-CN53676-M1 (0.82 Mo)