Aller au contenu principal
Logo print

20 AX SWT DP 1W PUSHSWT

Synergy™ Grid Legrand

20 AX SWT DP 1W PUSHSWT

REF. 735525 Code EAN. 3245067355251
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Modèle Bouton-poussoir unique
Type de commande Bascule/rocker
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 0
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0
Version sans contact Non
Nombre de bascules d'actionnement 1
Nombre de modules (construction modulaire) 2
Nombre de pôles 1
Tension nominale 250 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 20 A
Avec éclairage Non
Source lumineuse fournie Non
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
Contact de report Non
Type de connexion Borne à vis
Mode de pose Encastré
Type de fixation Autre
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Mat
Couleur Anthracite
Numéro RAL (équivalent) 7016
Transparent Non
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Type d'impression Sans
Adapté à la classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK01
Largeur d'appareil 25.5 mm
Hauteur d'appareil 57.5 mm
Profondeur d'appareil 30 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Profondeur d'encastrement 20.5 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
Temperature de stockage -5-40 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Section de câble 4-4 mm²