20 AX SWT DP 1 WAY
Synergy™ Grid
Legrand
20 AX SWT DP 1 WAY
REF. 735420
Code EAN.
3245067354209
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type de commutation | Interrupteur bipolaire |
---|---|
Type de commande | Bascule/bouton |
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Interrupteur à bouton-poussoir | Non |
Nombre de bascules d'actionnement | 1 |
Mode de pose | Encastré |
Type de fixation | À clipser |
Avec cadre/support de montage | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Couleur de l'opérateur de commutation | Blanc |
Zone de texte/surface d'inscription | Non |
Voyant | Non |
Fonction d'éclairage | Autre |
---|---|
Type d'éclairage | Autre |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP2X |
Résistance aux chocs (IK) | IK01 |
Tension nominale | 250 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 20 A |
Courant de commutation pour lampes fluorescentes | 20 AX |
Contact de report | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Largeur d'appareil | 25.5 mm |
Hauteur d'appareil | 57.5 mm |
Profondeur d'appareil | 30 mm |
Profondeur d'encastrement | 20.5 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 30 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -5-40 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Section de câble | 4-4 mm² |
1 document
Agrément
OC / CB-CN53677
(0.32 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION