2 INTERRUPTEURS CONNECTES AVEC NEUTRE M SENSES NOIR
Mallia™ Senses
Legrand
2 INTERRUPTEURS CONNECTES AVEC NEUTRE M SENSES NOIR
REF. 281504MB
Code EAN.
3414972221894
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme complet avec plaque |
---|---|
Modèle | Relais |
Type de charge | Universel et LED |
Commande auxiliaire possible | Oui |
Mémoire de valeurs de luminosité | Non |
Utilisable avec un bouton-poussoir | Non |
Utilisable avec un détecteur de mouvement | Oui |
Utilisable avec un détecteur de présence | Non |
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur | Oui |
Commande radio possible | Oui |
Commande infrarouge possible | Non |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Noir |
Transparent | Non |
Tension nominale | 230 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 1.1 A |
Puissance de commutation | 0-250 W |
Nombre de canaux | 2 |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 25 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Oui |
Compatible avec Google Assistant | Oui |
Compatible avec Amazon Alexa | Oui |
Compatible IFTTT | Non |
Largeur | 86 mm |
Hauteur | 86 mm |
---|---|
Profondeur | 32.5 mm |
Profondeur d'encastrement | 20.5 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-35 °C |
Temperature de stockage | 0-45 °C |
Consommation en veille | 2.3 mA |
Neutre obligatoire | Oui |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Nombre de bornes | 4 |
Capacité des bornes | 0.75-4 mm² |
Section de câble | 0.75-4 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Zigbee |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Pilotable à la voix | Oui |
Assistants vocaux compatibles | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Nom de l'application | Home + Control |
Fonction d'usage du produit | Gestion de l'éclairage |
Connectable par box Internet | Oui |
1 document
Agrément
OC / CB-SGPSB-IT-00229
(0.55 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION