1G BLANKING PLATE DARK BRONZE
Mallia™ Senses
Legrand
1G BLANKING PLATE DARK BRONZE
REF. 281190DB
Code EAN.
3414972067416
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Largeur | 86 mm |
---|---|
Hauteur | 86 mm |
Profondeur | 20.5 mm |
Matériau | Plastique |
Couleur | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Encastré |
1 document
Fiche technique
1 document
Agrément
OC / CB-CN61133
(0.52 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION