1G BLANKING PLATE BRUSHED BLACK
Mallia™ Senses
Legrand
1G BLANKING PLATE BRUSHED BLACK
REF. 281190BB
Code EAN.
3414972067324
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Largeur | 86 mm |
---|---|
Hauteur | 86 mm |
Profondeur | 20.5 mm |
Matériau | Métal |
Couleur | Noir |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Encastré |
1 document
Fiche technique
1 document
Agrément
OC / CB-CN61133
(0.52 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION