Aller au contenu principal
Logo print

1G 5-300W INCANDESCENT 5-75W LED TOUCH SLIDING DIMMER 100-240V 50/60H MW

Mallia™ Senses Legrand

1G 5-300W INCANDESCENT 5-75W LED TOUCH SLIDING DIMMER 100-240V 50/60H MW

REF. 281286MW Code EAN. 3414972067096
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Composition Mécanisme avec adaptateur
Type de commande Tactile
Contrôle d'app via Bluetooth Non
Variation par coupure de début de phase Oui
Variation par coupure de fin de phase Oui
Cablage en série Oui
Type de charge Universel et LED
Commande auxiliaire possible Non
Mémoire de valeurs de luminosité Oui
Utilisable avec un bouton-poussoir Non
Utilisable avec un détecteur de mouvement Non
Utilisable avec un détecteur de présence Non
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur Non
Commande radio possible Non
Commande infrarouge possible Non
Mode de pose Encastré
Type de fixation Fixation avec vis
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Mat
Couleur Blanc
Transparent Non
Adapté à la classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK04
Tension nominale (Un) 240-240 V
Fréquence 50-60 Hz
Tension de commande 100-240 V
Puissance nominale charge ohmique/résistive 5-300 W
Puissance nominale de charge inductive 5-300 VA
Puissance nominale de charge capacitive 5-75 VA
Puissance max. de commutation LED 200 W
Type de connexion Borne à vis
Section de câble 1-4 mm²
Largeur d'appareil 86 mm
Hauteur d'appareil 86 mm
Profondeur d'appareil 41.35 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 35 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Profondeur d'encastrement 33.4 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -20-70 °C
Type de tension AC
Neutre obligatoire Non
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Conforme aux tests de mise en service (1000V) Oui
Traitement antimicrobien Non
Capacité des bornes 1-4 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide

2 documents
Fiche technique
F03246EN-00.pdf pdf (0.52 Mo)
Notice
LE12388AA.pdf pdf (0.93 Mo)
1 document
Agrément