Aller au contenu principal
Logo print

1G 1W 20AX SINGLE POLE SWITCH MATT BLACK

Mallia™ Senses Legrand

1G 1W 20AX SINGLE POLE SWITCH MATT BLACK

REF. 281050MB Code EAN. 3414972064132
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Type de commutation Interrupteur simple
Type de commande Levier
Composition Mécanisme complet avec plaque
Interrupteur à bouton-poussoir Non
Nombre de bascules d'actionnement 1
Mode de pose Encastré
Type de fixation Fixation à vis
Avec cadre/support de montage Oui
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Laqué / peint
Finition de la surface Mat
Couleur Noir
Couleur de l'opérateur de commutation Noir
Voyant Non
Adapté à la classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK04
Tension nominale 250 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 20 A
Courant de commutation pour lampes fluorescentes 20 AX
Contact de report Non
Type de connexion Borne à vis
Interrupteur de chauffage Non
Interrupteur de machine à laver Non
Largeur d'appareil 86 mm
Hauteur d'appareil 86 mm
Profondeur d'appareil 34.6 mm
Profondeur d'encastrement 24.9 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 35 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Neutre obligatoire Non
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Capacité des bornes 1-4 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Section de câble 1-4 mm²

1 document
Fiche technique
F03221EN-01.pdf pdf (0.47 Mo)
5 documents
Agrément
OC / CB-CN52792 (0.9 Mo)
Agrément
OC / CB-CN52792-M3 (1.54 Mo)
Agrément
Agrément
Agrément
SNI-PCS 00081.02 (4.15 Mo)