Aller au contenu principal
Logo print

1G 1W 16AX TOUCH SWITCH MATT WHITE

Mallia™ Senses Legrand

1G 1W 16AX TOUCH SWITCH MATT WHITE

REF. 281200MW Code EAN. 3414972062855
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Composition Mécanisme complet avec plaque
Modèle Relais
Type de charge Universel et LED
Commande auxiliaire possible Non
Mémoire de valeurs de luminosité Oui
Utilisable avec un bouton-poussoir Non
Utilisable avec un détecteur de mouvement Non
Utilisable avec un détecteur de présence Non
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur Oui
Commande radio possible Non
Commande infrarouge possible Non
Mode de pose Encastré
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Mat
Couleur Blanc
Transparent Non
Tension nominale 240 V
Fréquence 50-60 Hz
Calibre/courant nominal assigné (In) 16 A
Puissance de commutation 0-3000 W
Nombre de canaux 1
Type de fixation Fixation avec vis
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Largeur 86 mm
Hauteur 41.35 mm
Profondeur 86 mm
Profondeur d'encastrement 31.9 mm
Résistance aux chocs (IK) IK04
Classe de protection (IP) IP20
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -20-70 °C
Consommation en veille 1 mA
Neutre obligatoire Non
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Conforme aux tests de mise en service (1000V) Oui
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de connexion Borne à vis
Nombre de bornes 4
Capacité des bornes 1-4 mm²
Section de câble 1-4 mm²
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
Objet connecté Non

2 documents
Fiche technique
F03250EN-00.pdf pdf (0.63 Mo)
Notice
LE12389AA.pdf pdf (0.69 Mo)
1 document
Agrément