Aller au contenu principal
Logo print

13A UNSWITCHED FUSED CONNECTION UNIT +CORD OUTLET BRUSHED BLACK

Mallia™ Senses Legrand

13A UNSWITCHED FUSED CONNECTION UNIT +CORD OUTLET BRUSHED BLACK

REF. 281140BB Code EAN. 3414972060837
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Type de connexion Raccordement à vis
Mode de pose Autre
Type de courant AC
Calibre/courant nominal assigné (In) 13 A
Tension assignée (Ue) 250 V
Dimensions du microfusible 5x25 mm
Largeur 86 mm
Hauteur 86 mm
Profondeur 32 mm
Profondeur d'encastrement 25.1 mm
Résistance aux chocs (IK) IK04
Classe de protection (IP) IP20
Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Type de tension AC
Tension nominale (Un) 250-250 V
Courant d'alimentation 13-13 A
Fréquence 50-60 Hz
Neutre obligatoire Oui
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Couleur Noir
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Nombre de bornes 5
Capacité des bornes 1-4 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Section de câble 1-4 mm²

1 document
Fiche technique
F03235EN-00.pdf pdf (0.48 Mo)