13A SWITCHED FUSED CONNECTION UNIT +CORD OUTLET DARK SILVER
Mallia™ Senses
Legrand
13A SWITCHED FUSED CONNECTION UNIT +CORD OUTLET DARK SILVER
REF. 281141DS
Code EAN.
3414972060141
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type de connexion | Raccordement à vis |
---|---|
Mode de pose | Autre |
Type de courant | AC |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 13 A |
Tension assignée (Ue) | 250 V |
Dimensions du microfusible | 5x25 mm |
Largeur | 86 mm |
Hauteur | 86 mm |
Profondeur | 32 mm |
Profondeur d'encastrement | 25.1 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
---|---|
Tension nominale (Un) | 250-250 V |
Courant d'alimentation | 13-13 A |
Fréquence | 50-60 Hz |
Neutre obligatoire | Oui |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Couleur | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Nombre de bornes | 5 |
Capacité des bornes | 1-4 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 1-4 mm² |
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION