12V KEYCARD SWITCH DARK SILVER
Mallia™ Senses
Legrand
12V KEYCARD SWITCH DARK SILVER
REF. 281022DS
Code EAN.
3414972059916
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme complet avec plaque |
---|---|
Modèle | Relais |
Type de charge | Autre |
Commande auxiliaire possible | Non |
Mémoire de valeurs de luminosité | Non |
Utilisable avec un bouton-poussoir | Non |
Utilisable avec un détecteur de mouvement | Non |
Utilisable avec un détecteur de présence | Non |
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur | Oui |
Commande radio possible | Non |
Commande infrarouge possible | Non |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Argent |
Transparent | Non |
Tension nominale | 12 V |
Nombre de canaux | 1 |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
---|---|
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Largeur | 86 mm |
Hauteur | 46.5 mm |
Profondeur | 86 mm |
Profondeur d'encastrement | 32.2 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Consommation en veille | 16.7 mA |
Neutre obligatoire | Non |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Nombre de bornes | 4 |
Capacité des bornes | 1-4 mm² |
Section de câble | 1-4 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Objet connecté | Non |
1 document
Agrément
OC CEM / CB EMC-ARLI-ESH-P21030500B-R1
(0.24 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION